Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
For coarse filtration in relation to e.g. demolition tasks, the dust filter bag is perfect. It is easily attached to the Vortex fan with a clamp with a snap lock. The filter bag (305 mm) is 3 metres long, filter class G3. For very dusty demolition applications where, for example, our air cleaner HEPA500 is used, the Vortex with dust filter bag can be used as pre-filtration for optimised dust reduction.
Dostupnost Denmark
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!