Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
Munters has engineered the latest advancement in motor technology by developing this unique motor drive system. It is designed for high performance and low energy consumption. The revolutionary motor offers up to a 40% reduction in electrical usage and is nearly maintenance free, helping to reduce your carbon foot print, save money and usher in a “greener” approach to agricultural and horticultural ventilation. The motor drive system offers three different airflow and efficiency options, allowing for a customized approach to ventilation. Options include High Efficiency (HE) for minimum ventilation, High Output (HO) to move a large volume of air , High Rebate (HR) that will maximize output while qualifying for regional energy efficiency rebates. This motor technology is an excellent addition to Munters’ already innovative product lines, offering significant advantages that include energy reduction, no maintenance of belts and bearings, lower installation costs, no variable frequency drive or thermal overloads are required and a soft start-up, eliminating energy spikes. The motor runs cool and quiet, for longer motor and bearing life. The motor is designed to be easily retrofitted to your existing traditional Munters/Aerotech fans. All these savings add up to a powerful return on investment (ROI) and an improved ventilation system.
Ürün Bilgisi
Teknik özellik
Servis ve yükseltmeler
Karşılaştırma
İndirilenler
Munters Drive model | |
---|---|
High Rebate | HR |
RPM | 495 |
0.10"SP | 28,300 cfm |
0.10" SP | 21.0 cfm /W |
Bess Lab Test # | 12197 |
Munters Drive model | |
---|---|
High Rebate | HR |
RPM | 495 |
0.10"SP | 28,300 cfm |
0.10" SP | 21.0 cfm /W |
Bess Lab Test # | 12197 |
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!