Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
The VX48 fan is built for performance and reliability utilizing a number of features. This is the fan for producers who demand the best value. The cast aluminum 3-blade airfoil-design propeller moves more air per watt than stamped steel blades. The high airflow performance (CFM) reduces the total fan requirements and have certified CFM/Watt air performance ratings. The durability continues on the outside with tapered housings and extended cones to smooth the airflow and dramatically improve efficiency. The housing bottom slopes out toward exterior drain holes to keep the building drier.
Ürün Bilgisi
Teknik özellik
Servis ve yükseltmeler
Karşılaştırma
İndirilenler
Munters Drive model | |
---|---|
High Rebate HR | |
RPM | 649 |
0.10"SP | 24,800 cfm |
0.10"SP | 18.0 cfm /W |
BESS lab test no. | 13413 |
Munters Drive model | |
---|---|
High Rebate HR | |
RPM | 649 |
0.10"SP | 24,800 cfm |
0.10"SP | 18.0 cfm /W |
BESS lab test no. | 13413 |
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!