Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
Economical high performance AX fans from Munters with "air-foil" technology provide the features you like at a price you'll love. High efficiency and high airflow coupled with outstanding durability and reliability are hard to beat. The AX line is ideal for noncorrosive environments. Heavy gauge galvanized-steel panels, supports and high strength galvanized tubular struts provide a superior core for the fan. High quality, greaseable, cast iron pillow block bearings assure longer life. Large pulleys provide greater belt wrap. This means belt tension can be lower without slippage. Less stress increases life for the belts and bearings. With a selection of sizes, housings, discharge cones, guards and shutter options the AX is sure to fit your application. Housing and Panel Options Full depth galvanized tilt housing with guard and plastic shutterFull depth galvanized tilt housing with guard and plastic shutterAX panel fan can be used with either housing option
Ürün Bilgisi
Teknik özellik
Seçenekler
Servis ve yükseltmeler
Karşılaştırma
İndirilenler
Teknik özellikler | |
---|---|
Propeller diameter | 51 inch |
Propeller rpm | 550 |
Airflow | |
Max BHP | 1.30 |
CFM at 0,00" SP | 26,500 |
CFM/ Watt at 0,00" SP | 23.5 |
Electrical power consumption | |
CFM at 0,05" SP | 25,100 |
CFM / Watt at 0,05" SP | 21.4 |
Motor HP | |
Electrical connection | |
Weight of fully equipped fan |
Teknik özellikler | |
---|---|
Propeller diameter | 51 inch |
Propeller rpm | 550 |
Airflow | |
Max BHP | 1.30 |
CFM at 0,00" SP | 26,500 |
CFM/ Watt at 0,00" SP | 23.5 |
Electrical power consumption | |
CFM at 0,05" SP | 25,100 |
CFM / Watt at 0,05" SP | 21.4 |
Motor HP | |
Electrical connection | |
Weight of fully equipped fan |
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!