Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
The economical high performance AX51” Aerotech fans with “air-foil” technology provide the features you like, now with the truely innovative Munters Drive technology. The Munters Drive was designed by our engineering team from the ground up. Munters uses DC motor technology, which allows for customized ventilation based on the application and building requirements. This customization maximizes efficiency and performance with significant energy savings over a traditional AC motor. During the design process one of the key requirements was that the motor must be direct drive. This eliminates costly maintenance items, no bearings to grease, belts or pulleys to replace. This is especially important when the fans are hanging several feet in the air. The struts are constructed of corrosion resistant extruded aluminum struts. Significant energy savings, little to no maintenance costs and energy rebates make the AX51 a solid investment for your business.
Ürün Bilgisi
Teknik özellik
Servis ve yükseltmeler
Karşılaştırma
İndirilenler
Munters Drive model | |
---|---|
RPM | 580 |
Thrust (lbf) | 33.93 |
Efficiency radio | 26.9 lbf/kW |
Volts | 227 |
Amps | 4.82 |
kW | 1.263 |
Airflow thrust | 27,900 cfm |
Efficacy thrust | 22.1 cfm /W |
5D centerline Velocity | 1,020 fpm |
Test # | c13238 |
Munters Drive model | |
---|---|
RPM | 580 |
Thrust (lbf) | 33.93 |
Efficiency radio | 26.9 lbf/kW |
Volts | 227 |
Amps | 4.82 |
kW | 1.263 |
Airflow thrust | 27,900 cfm |
Efficacy thrust | 22.1 cfm /W |
5D centerline Velocity | 1,020 fpm |
Test # | c13238 |
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!