Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da Çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
Ownership structure as of June 30 2019, the ten largest shareholder groups.
SHAREHOLDERS |
NO. OF SHARES |
% OF CAPITAL |
Nordic Capital through companies | 66 999 607 | 36,5% |
FAM AB | 25 967 907 | 14,1% |
Första AP-Fonden | 13 124 746 | 7,2% |
Swedbank Robur fonder | 13 033 584 | 7,1% |
AMF - Försäkring och Fonder | 10 618 209 | 5,8% |
Barclays Bank PLC, W8IMY | 3 394 533 | 1,8% |
JP Morgan Chase Bank N.A. | 3 166 434 | 1,7% |
Fjärde AP-Fonden | 2 747 828 | 1,5% |
BNP Paribas Sec Services Paris W8IMY (GC) | 2 559 999 | 1,4% |
Torlöf, Truls | 2 000 000 | 1,1% |
10 largest owners, total | 76 613 240 | |
Total shares outstanding | 183 597 802 | |
Number of shareholders | 6 621 |
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!