Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Процесс коррозии, или окисления металла, очень сильно зависит от наличия влаги в воздухе.
При высокой относительной влажности на поверхности металла образуется тонкий слой молекул водяного пара, который представляет собой электролит для коррозионного процесса.
В большинстве регионов мира средняя относительная влажность превышает 75 %. Благодаря использованию оборудования Munters относительную влажность легко снизить до 45–50 %, что останавливает коррозию стали. Это позволяет резко сократить экономический ущерб и эксплуатационные расходы.
Методы осушения для защиты от коррозии применяются в различных областях, например, для сохранения военной техники, при строительстве мостов, в производстве электронных и полупроводниковых компонентов, для хранения компонентов в автомобильной промышленности и в системах водоснабжения. Защита от коррозии также имеет немаловажное значение при борьбе с последствиями пожаров и наводнений.
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!