Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
DF 3800 — это готовый к установке брызгоуловитель для широкой области применения. Изделие изготавливается из комбинации нержавеющей стали и алюминия в различных конфигурациях в зависимости от условий эксплуатации. Брызгоуловитель DF 3800 характеризуется высокой эффективностью отделения капель и крайне низкими потерями давления даже при средних значениях фронтальной скорости, что способствует экономии энергии. Устройство может быть сконфигурировано в соответствии с требованиями и особенностями установки на конкретном объекте, таким образом повышается экономическая эффективность решения. Выбор материала и дренажной системы, дополнительной комплектации, например, фланцами и защитной сеткой — это лишь часть вариантов комплектации и конфигурации. Брызгоуловитель DF 3800 прекрасно справляется с защитой системы вентиляции здания или судна от попадания дождя, водяной пыли и крупных капель тумана. Это позволяет ослабить коррозию, продлить срок службы фильтров и в целом снизить влажность в системе. Устройство DF 3800 предназначено для использования в различных областях и легкой интеграции в общую систему. Изделие рассчитано на работу при фронтальной скорости потока от 1 до 4 м/с.
Брызгоуловитель DF 3800 предназначен для эксплуатации в разнообразных условиях. Предусмотренные варианты комплектации охватывают большую часть распространенных ситуаций. При этом зачастую изготавливаются и брызгоуловители по индивидуальной спецификации отдельных заказчиков. По запросу предоставляются сертификаты большинства применяемых материалов. По отдельному запросу предоставляются графики эффективности отделения различных фракций в зависимости от скорости потока. Для установки в системах ОВКВ с повышенными гигиеническими требованиями брызгоуловители DF 3800 могут быть изготовлены в соответствии со стандартами VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946.
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!