Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
DF 2100 — это готовый к установке брызгоуловитель для широкой области применения. Изделие изготавливается из различных материалов и в различных конфигурациях в зависимости от условий эксплуатации. Брызгоуловитель DF 2100 характеризуется высокой эффективностью отделения капель и низкими потерями давления даже при высокой фронтальной скорости, что способствует экономии энергии. Устройство может быть сконфигурировано в соответствии с требованиями и особенностями установки на большинстве конкретных объектов, таким образом повышается экономическая эффективность решения. Выбор материала и дренажной системы, дополнительной комплектации, например, фланцами и защитной сеткой — это лишь часть вариантов комплектации и конфигурации. Брызгоуловитель DF 2100 прекрасно справляется с защитой системы вентиляции здания или судна от попадания дождя, водяной пыли и крупных капель тумана. Это позволяет ослабить коррозию, продлить срок службы фильтров и в целом снизить влажность в системе. Устройство DF 2100 предназначено для использования в различных областях: в воздухозаборных устройствах, для удаления капель конденсата за охлаждающими змеевиками, для спрямления потока воздуха перед распылительными увлажнителями, в аппаратах для промывки воздуха и т.п. Устройство рассчитано на фронтальную скорость потока от 2 до 6 м/с. Профилированные пластины сепаратора отклоняют поток воздуха, несущий капли, которые за счет инерции сталкиваются с поверхностью пластин. Капли сливаются и образуют жидкостную пленку. Под воздействием силы тяжести жидкость стекает в нижнюю часть профилей. Разделительные камеры особой формы повышают эффективность устройства благодаря отделению мелких капель и беспрепятственному сливу жидкости. Для предотвращения «переполнения» профилей и возможного повторного уноса отделенной жидкости высота пластин сепаратора обычно ограничена 2500 мм.
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!