Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Munters использует cookies для того, чтобы Ваше пребывание на веб-сайте было максимально удобным. Вы всегда можете удалить cookies Munters или узнайте подробнее о cookies
This Dri-Eaz airmover will ventilate confined spaces through up to 125 feet of Sto&Go ducting – or propel dry air across large open areas to aid in drying. Improve indoor air quality; remove unwanted odors.
Use the Vortex to ventilate, create negative pressure, or add to a complete drying system. The Vortex can be set-up for operation by itself or with up to 125 feet of ducting – making it ideal for ventilation plus a range of drying applications including gyms, concrete pads and hallways.
With its powerful 1.0 hp motor, the Vortex can effectively drive air through ducting or across large open areas. A built-in handle and simple 1-speed switch make operation a snap.
Доступно в Denmark
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!