Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Войти
For coarse filtration in relation to e.g. demolition tasks, the dust filter bag is perfect. It is easily attached to the Vortex fan with a clamp with a snap lock. The filter bag (305 mm) is 3 metres long, filter class G3. For very dusty demolition applications where, for example, our air cleaner HEPA500 is used, the Vortex with dust filter bag can be used as pre-filtration for optimised dust reduction.
Доступно в Denmark
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!