Форма обратной связи

Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.

Спросите нас

Möt oss på Nordbygg 26-29 april

Möt oss på Nordbygg 26-29 april

Nordbygg är Nordens största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen och lockar närmare 50 000 besökare. Innovation, utveckling och hållbarhet står i centrum på Nordbygg i år. Pågående klimatförändringar ställer nya krav på bygg-, installations-, och fastighetsbranschen. Hälsa, produktivitet och energieffektivitet blir allt viktigare att tänka på.

Munters finns i monter A39:30 och presenterar lösningar som hjälper många olika industrier att bli mer klimatsmarta.

3 snabba frågor till Andreas

Andreas Svensson, Sales Coordinator Munters  

Varför är rätt luftfuktighet A och O när industrilokaler planeras?
Inomhusklimatet – temperatur och framför allt luftfuktighet – är en risk i alla typer av lokaler där produktionsprocesser pågår eller där man t.ex. lagrar dokument. Rätt klimat kvalitetssäkrar verksamheten och produkterna genom att förhindra att rost bildas, bakterier eller mögel växer till, eller att elektrisk utrustning påverkas av fukten.

Vad är viktigt när man väljer lösning?
Tänka långsiktigt och tänka helhet. Ett bra klimatsystem ser till att inomhusklimatet är detsamma oavsett årstid och väder. Det ska fungera lika bra efter 10 år som vid installationen. Här är det viktigt att sätta kraven tidigt i projekteringsprocessen, för kraven kan vara väsensskilda även för två företag som är i samma industri.

Varför ska man prata med dig och kollegorna från Munters på Nordbygg?
För att vi kan våra saker och har varit med länge. Vi bygger med kvalitet, har spektrat av produkter och vi har kompetensen att guida. Vi är gärna bollplank och hjälper till med beräkningsunderlag innan projektet drar igång. Vi vill att varje kund ska hitta den bästa klimatlösningen.

 

 

 
I Munters klimatsystem är avfuktare kärnan. Vi har lösningar som kan anpassas för varje miljö, industri och tillämpning. På Nordbygg visar vi DSS Pro och MLT1400 AirC.

Fler avfuktare 

Silver Lightning

Silver Lightning

Kom och se världens snabbaste elektriska motorcykel!
Möt Hans-Henry Thomsen och fråga hur det kändes att slå världsrekordet. 

Se det historiska ögonblicket här...

Kontakta oss för mer information om våra lösningar inom av-och befuktning

Har du biljett?

Du kommer väl till Stockholmsmässan den 26-29 april? Boka din gratisbiljett här.

Gratis biljett? Ja, tack!