Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Оборудование Munters берет на себя регулирование влажности при покрасочных работах.
В регламентах нанесения лакокрасочных покрытий часто нормируется допустимая относительная влажность — требование, которое сложно соблюдать в течение влажных летних месяцев при работе на открытом воздухе, а нарушение его часто приводит к преждевременному разрушению покрытия. Благодаря опыту компании Munters в регулировании влажности и температуры, обеспечивать необходимые параметры можно круглый год, избежав ненужной спешки и финансовых последствий. Оборудование Munters также позволяет бороться с взвешенными частицами в воздухе с помощью высокоэффективных фильтров и вентиляторов. Перед выпуском воздуха в окружающую среду системы Munters позволяют очистить воздух.
При использовании сухого воздуха процесс нанесения покрытия дает более стабильный результат и занимает меньше времени. Микроклимат в покрасочной камере остается постоянным независимо от времени года, позволяя создать оптимальные условия для работ. Производительность работы вырастает на 15—20 %, а затраты на электроэнергию снижаются на 10—15 %. Риск загрязнения системы кондиционирования влажным возвратным воздухом при использовании адсорбционной системы осушения Munters исключается.
Системы подготовки сухого воздуха Munters — это простейший и самый точный метод создания и поддержания заданного уровня влажности.
Кроме того, компания Munters предлагает широкий ряд надежных аппаратов, рассчитанных на различные объемы воздуха, от малых до очень больших, и предназначенных как для интеграции в системы подготовки воздуха, так и для автономной работы. Аппараты FP3, FA6, HumiPaint и Humimax разработаны с учетом эксплуатации в промышленных условиях.
Компания Munters располагает решениями для высокоточного регулирования влажности с помощью байпасных конфигураций или ступенчатого регулирования, а также может предложить специальную систему управления для своих осушителей.
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!