메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
The VX36 fan is built for performance and reliability utilizing a number of features. This is the fan for producers who demand the best value.
The cast aluminum 3-blade airfoil-design propeller moves more air per watt than stamped steel blades. The high airflow performance (CFM) reduces the total fan requirements and have certified CFM/Watt air performance ratings. The durability continues on the outside with tapered housings and extended cones to smooth the airflow and dramatically improve efficiency. The housing bottom slopes out toward exterior drain holes to keep the building drier.
제품 정보
기술 사양
서비스·업그레이드
비교
다운로드
Munters Drive model | |
---|---|
High Rebate | |
RPM | 876 |
0.10"SP | 12,460 cfm |
0.10" SP | 18.2 cfm /W |
Bess Lab Test # | 15145 |
Munters Drive model | |
---|---|
High Rebate | |
RPM | 876 |
0.10"SP | 12,460 cfm |
0.10" SP | 18.2 cfm /W |
Bess Lab Test # | 15145 |
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!