Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

팬 및 광 필터 / 추출 팬

Munters Drive in Exhaust Fans

Munters Drive in Exhaust Fans

Munters has engineered the latest advancement in motor technology by developing this unique motor drive system.

  • Reduce fan energy costs up to 40%
  • Nearly Maintenance Free - No Bearing maintenance, No belt replacement, No tensioner.
  • Reduce your carbon footprint
  • Patent Pending
  • Qualifies for energy rebates

Munters Drive in Exhaust Fans 에서 제품 비교

WM36 & WM54 with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A

VX Fans 36" with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 N/A

VX Fans 48" with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 N/A

VX 51" with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 N/A

WF54 with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 N/A

VX 55" with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 N/A

N/A 0
6
11
17
22
28
33
38
44
49
55
  • 다운로드
파일 파일 유형 크기
AGH_ProductSheet_VX36_48_51_55_with Munters Drive.pdf 152.8 kb

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다