Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

냉각기 및 가습기 / 직접 기화식 스페이스 쿨러

Humimax™ HM3 Series

Humimax™ HM3 Series

문터스 Humimax™ 은 독립형 가습기 유닛 입니다. 인쇄소, 목재 및 가구 보관 창고, 박물관, 컴퓨터실, 채소 및 과일 저장고 등 다양한 어플리케이션에서 자동 습도 조절을 통한 가습이 가능합니다.

  • 최적 제어 기능성
  • 최소 상대 습도 변동
  • 과포화 위험 제거
  • 팬 속도 제어
  • 낮은 소음치
  • 낮은 수명 비용
  • 빠르고 쉬운 설치
  • 낮은 에너지 소비

Humimax HM3 Series 에서 제품 비교

HM3 2000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 m3/h

HM3 5000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5000 m3/h

HM3 10000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10000 m3/h

m3/h 0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다