메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
Humimax™ is a series of self contained humidifier units. The HM3 5000 is a stand alone humidifier with 5000m3/h. It provides excellent humidification as well as automatic control of humidity levels throughout a broad range of application areas, such as print houses, wood and furniture storages, museums and computer rooms as well as vegetable and fruit storage. The unit is designed to keep an optimum balance between required humidification efficiency and stability, as well as very low energy consumption. Easy installation (plug and play) and maintenance has been the main focus during product development.
임대가 가능합니다. Philippines
제품 정보
기술 사양
비교
다운로드
처리 공기 | |
---|---|
Nominal airflow | 5000 m3/h |
Evaporation efficiency | |
Capacity of water tank | |
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase) | |
Power supply | 230/50 V/Hz/PH |
Electric current | 2.6 A |
Input power | 460 W/kW |
기타 데이터 | |
Noise level | 64 dB(A) |
Net weight | 57/66 kg |
Dimension H*W*D | 1,275*730*350 mm |
처리 공기 | |
---|---|
Nominal airflow | 5000 m3/h |
Evaporation efficiency | |
Capacity of water tank | |
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase) | |
Power supply | 230/50 V/Hz/PH |
Electric current | 2.6 A |
Input power | 460 W/kW |
기타 데이터 | |
Noise level | 64 dB(A) |
Net weight | 57/66 kg |
Dimension H*W*D | 1,275*730*350 mm |
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!