Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
The model 544 Flash Feed Chamber is a two-phase feed device used in small columns, typically < 1200 mm (48 inches) ID. The feed enters through a radial inlet and is centrifuged in the chamber with the vapors coming out of the top. Disengaged liquid is fed from the bottom of the Flashing Feed Chamber to a distributor/pre-distributor below.
For towers between 250-530 mm (10-20 inches) ID, the model 544 is constructed in one piece; multi-piece construction is used for larger towers.
The model can be attached to an internal column flange and further supported by the tower wall clips.
Seçenekler
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!