Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
The Flashing Feed Pipe is used to separate two phase feed when the inlet flow is in a separated flow region. Here, the two-phase flow enters center pipe, the vapors are released from the upper area of the pipe, and the liquid flows to the outer chamber where it is fed to the distributor/pre-distributor below.
The compact design of this model makes good use of available tower height.
The Flashing Feed Pipe is connected to an internal tower flange and is commonly supported by a tower wall clip. This device is constructed in one piece, provided access diameter is suficient. Alternatively, multi-piece construction with gasketing can be supplied.
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!