Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
The controller is used in stables where it is desired to run the Breezefan automatically based on the stable temperature. By using this controller, the vast capacity of the Breeezefan can be efficiently mastered, and thereby secure that the air circulation on warm days is large enough. Vice versa, the Tempman can secure that the air speed on cold days does not provide problems in the stable. The Tempman controller has a feature for setting the temperature at which the farmer wants the Breezefan to start running. It can also be regulated how fast it reacts in relation to temperature rise and minimum - and maximum rpm on the Breezefan.
Uygun United Kingdom, Sweden, Denmark
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!