Fanlar & Işık Kırıcı Filtreler / Işık Kırıcı Filtreler

Işık filtresi

LFd serisi Işık filtresi

  • Yüksek ışık filtreleme faktörü
  • Hava akışına karşı düşük direnç
  • Fanlara monte etmek için uygundur
  • Hava girişlerine monte etmek için uygundur
  • Petek boşluklarına monte etmek için uygundur
  • Kolayca yıkanabilir
  • Taşıması kolay kompakt boyutları
  • Hızlı ve kolay montaj

 

Ürün açıklamaları

Işık kontrolü, modern tavuk çiftliklerinde önemli bir rol oynar. Yeterli ışık kontrolüne sahip olmak, yetiştiricinin mükemmel üretim hedeflerini gerçekleştirerek kazanç elde etmesini sağlar. Bu durum özellikle tavuk çiftlikleri için geçerlidir. Tavuk çiftliğinde ışık kontrolü elde etmenin ilk adımı, ışık geçirmez bir binaya sahip olmaktır. Tavuk çiftliğinin ışık geçirmez hale getirilmesinde sıklıkla karşılaşılan sorun, binada havalandırma açıklıklarının olmasına duyulan gereksinimdir. Bu açıklıklar binaya temiz havanın girmesini ve kirlenmiş havanın atılmasını sağlar, ancak giriş ve çıkış açıklıklarından binaya maalesef gün ışığı da girer. Bu sorunu gidermek için hava akışına izin veren, ancak ışığı emen ışık filtreleri kullanılabilir. Kanatların iki tarafı arasında ışığın ileri geri yansıtılması için ışık filtresinde kavisli kanatlar kullanılır. Her yansımada ışığın bir kısmı emildiğinden ışığın yoğunluğu azalır. Yeterince ışık yansıması oluşması ancak kanatlar arasından hava akışının aşırı seviyede engellenmesi için kanat kavisleri dengeli bir kombinasyona sahip olmalıdır. Munters’in deneyimli tasarım mühendisleri, bu tür dengeli bir tasarım elde etmek için en son teknoloji Hesaplamalı Akışkan Dinamiği (CFD) yazılımından yararlanmıştır. LFd, dışarısı güneşliyken tavuk çiftliğinde tamamen karanlık koşullar elde etmek için hava giriş ve çıkış boşluklarına tatbik edilebilir. Güneşli bir günde dışarıdaki ışık seviyesi 160.000 lüks seviyesine ulaşabilir. Işık LFd’den geçtikten sonra seviye 0,12 lükse düşürülebilir ve tamamen karanlık bir ortam elde edilir.

  • Teknik şartname
Özellikler
Genişlik 950 mm
Yükseklik 950 mm
Derinlik 230 mm
Ağırlık 18 kg
Giriş Boşluğu 0.8 m2

LFd serisi Işık filtresi kullanıldığında

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz