Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
Yüksek hava hareketi kapasitesi gerektiğinde EDS24HE, ideal bir hava sirkülasyon
fanıdır.
Pervanenin mükemmel tasarımı kendi kendine temizlenmesini ve en yüksek
verime ulaşmasını sağlar.
Kare şeklindeki muhafaza ve fan konveyörü (venturi), sert galvanize çelik
levhadan yapılmıştır. 6 kanatlı pervane sistemi, düşük gürültü ve düşük titreşim
düzeyi için statik ve dinamik olarak ayarlanmıştır. Pervane paslanmaz
çelik, galvanize çelik ve galvanize çelik kaplamalı olarak sağlanabilir.
Aerodinamik verimliliği artırmak için fan, Munters Italy ’ın Ar-Ge laboratuarında
geliştirilmiştir. Test odası ANSI/AMCA 210-85 Şekil 15 spesifikasyonlarına
göre hazırlanmıştır. İmalat detayları ve hava geçirmezliği ABD
Illinois Üniversitesi – Ziraat Mühendisliği Bölümü’ndeki BESS Laboratuarı
kadrosu tarafından onaylanmıştır.
Uygun Europe, Middle East, Africa
Ürün Bilgisi
Teknik özellik
Karşılaştırma
İndirilenler
1.0HP | |
---|---|
Pervane çapı | 610 mm |
Motor | 0.5 hp |
0 Pa hava akışı | 9,100 m3/h |
0 Pa spesifik performans | 17.3 m3/h /W |
1.0HP | |
---|---|
Pervane çapı | 610 mm |
Motor | 0.5 hp |
0 Pa hava akışı | 9,100 m3/h |
0 Pa spesifik performans | 17.3 m3/h /W |
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!