Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
The Thermo-Z plate style heat exchanger is designed to recover heat from energy-consuming processes up to 1500°F. Energy can be recovered and returned as process make-up air, used to preheat combustion air, or used for plant or office heating.
Thermo-Z offers fully adjustable plate thickness and spacing as well as multiple flow patterns. The heat exchanger is designed for industrial environments. High-quality materials and construction provide superior performance in high-temperature or corrosive environments. The heat-transfer plates are completely seam-welded to ensure against cross-contamination. Plate spacing is achieved via raised and depressed, truncated, conical dimples that provide uniform plate pitch. The inner casing is constructed of the same material as the heat-transfer matrix and is welded to the matrix at certain peripheral locations to assure an air-tight seal.
Ürün Bilgisi
Seçenekler
Servis ve yükseltmeler
İndirilenler
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!