Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
This Dri-Eaz airmover will ventilate confined spaces through up to 125 feet of Sto&Go ducting – or propel dry air across large open areas to aid in drying. Improve indoor air quality; remove unwanted odors.
Use the Vortex to ventilate, create negative pressure, or add to a complete drying system. The Vortex can be set-up for operation by itself or with up to 125 feet of ducting – making it ideal for ventilation plus a range of drying applications including gyms, concrete pads and hallways.
With its powerful 1.0 hp motor, the Vortex can effectively drive air through ducting or across large open areas. A built-in handle and simple 1-speed switch make operation a snap.
Uygun Denmark
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!