Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da Çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
If you want distribution of the air to/from Vortex, the smart snout adapter is the solution. The snout adapter can be mounted either on the suction or blowing side and distributes air to 3 sailings 100 mm. With our adjustable straps, the plastic/flexible hoses is quickly fastened to the spigots , and the air is distributed as desired in the room.
Uygun Denmark
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!