Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
The Munters Drive works with new installations or can be retrofitted to existing fans and control systems—even those of other manufacturers. With its straightforward design, there is no need for expensive, complex wiring.
A Munters Drive retrofit kit was installed on the fans in one barn, while the second barn remained on belt drive motors. Over the three flocks of birds, the daily kW usage was reduced by up to 50% with an average of 32% reduction in kW usage. By using the Munters Drive technology the building temperature control was very precise
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!