Ask a question!

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.

Close

Fans & light filters / Light Filters

Светофильтр

LFd Light Filters

  • High light reduction factor
  • Low resistance to airflow
  • Suitable for mounting onto fans
  • Suitable for mounting onto air inlets
  • Suitable for mounting onto pad openings
  • Easily washable
  • Compact transport dimensions
  • Quick and easy assembly

 

Описание продукта

Регулирование освещенности играет важную роль в современном
птицеводстве. Правильное регулирование освещенности дает
возможность птицеводам получать прибыль за счет достижения
высоких показателей продуктивности. Это особенно важно для ферм,
где осуществляется выращивание птицы.
Первым шагом к регулированию освещенности внутри птичника
является обеспечение светонепроницаемости здания. При этом на
практике приходится сталкиваться с серьезной проблемой, связанной
с обязательным наличием в здании отверстий для вентиляции. Через
них в здание поступает свежий воздух и удаляется застоявшийся
воздух, но, к сожалению, через воздухозаборные и вытяжные
отверстия проникает дневной свет. В решении этой проблемы помогут
светофильтры, которые пропускают воздух, но поглощают свет.
В светофильтре свет многократно отражается от обеих сторон
изогнутых лопастей. При каждом отражении некоторая часть света
поглощается, что приводит к снижению его интенсивности. Кривизна
лопастей должна быть такой, чтобы обеспечить сбалансированное
сочетание многократных отражений света без чрезмерного нарушения
потока воздуха, проходящего через лопасти.
Опытные инженеры-проектировщики компании Munters
разработали такую сбалансированную конструкцию с помощью
самого современного программного обеспечения вычислительной
гидродинамики (CFD).
Светофильтр LFd можно использовать как на воздухозаборных, так
и на вытяжных отверстиях с целью затемнения птичника при наличии
яркого солнечного света снаружи. В дневное время уровень
освещенности снаружи может достигать 160 000 люкс. После
прохождения через фильтр LFd уровень освещенности может
снижаться до 0,12 люкс, т.е. до полной темноты.

  • Technical specifications
1,380 mm
1,380 mm
230 mm
33 kg
1,76 m2

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.