Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Войти
Вытяжной вентилятор с трубой Euroemme® TU предназначен для надежной
работы в условиях интенсивного вентилирования замкнутых помещений для
скота.
В холодные или умеренно теплые периоды требуется низкая скорость
вытяжки воздуха. Особое внимание необходимо уделять вариабельности
скорости вентилирования, а также тому, чтобы не создавались ненужные
сквозняки, воздействующие на животных. Серия вентиляторов Euroemme
TU предназначена для удовлетворения этих требований. Монтируемые на
крыше вентиляторы предоставляют возможность вытяжки застоявшегося
воздуха из конструкций, расположенных над занимаемыми животными
участками, тем самым предотвращая возникновение сквозняков рядом с
животными.
Дополнительное преимущество установки монтируемых на крыше
вентиляторов — наличие резервной вентиляционной системы на случай
нарушения энергоснабжения. В этой ситуации можно открыть поворотную
заслонку вентилятора TU вместе с воздухоприемниками с помощью
аккумулятора, тем самым запустив процесс естественной вентиляции, что не
даст животным задохнуться.
Доступно в Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
информация о продукте
Техническая спецификация
Опции
Загрузки
Std model | |
---|---|
800 mm | |
430 W | |
19,820 m3/h | |
18,290 m3/h | |
16,730 m3/h | |
33.0 m3/wh | |
Munters Drive model | |
800 mm | |
630 W | |
20,653 m3/h | |
19,364 m3/h | |
18,244 m3/h | |
34.0 m3/wh |
Std model | |
---|---|
800 mm | |
430 W | |
19,820 m3/h | |
18,290 m3/h | |
16,730 m3/h | |
33.0 m3/wh | |
Munters Drive model | |
800 mm | |
630 W | |
20,653 m3/h | |
19,364 m3/h | |
18,244 m3/h | |
34.0 m3/wh |
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!