Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Munters DPV is a double pocket type vane type separator for service in high velocity and high liquid removal applications. It is part of Munters series of high performance vane type separators (DH5000 and DPV) with elevated K-values.
Specially designed drain channels collect the liquid which flows away under the influence of gravity. So-called double pocket vane type separators drain the captured liquid inside separate making it impossible for the liquid to escape.
The requirements of specific applications can be achieved through different configurations. The DPV is available as a vane type separator with 6 or 8 passes. Typical applications Olefin plants Ammonia plants Natural gas processing plant Separation in pulsating gas flows
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!