Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
Munters DCM type Coalescer candles are designed to eliminate finest solids and liquid particles from wet gas flows. The candles have an integrated prefilter considerably increasing the cartridges lifetime. Munters DCM Coalescer candles are particularly effective at removing the finest droplets and solid dust particles entrained in gas flows. Typically they provide a removal efficiency of 99.9 % of 1 micron particles.
DCM Coalescer candles are suited when dust particles, as well as fine droplets, are entrained in the gas. Such applications can include natural gas cleaning, wet gas cleaning or processes inside the refinery. Compressor suction drums Natural gas cleaning devices Refinery
Downloads
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!