Ask a question!

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.

Close

Ventilatoren & Lichtfilters / Circulatieventilatoren

Euroemme® MFS52 Circulation fan

MFS Circulation

  • Familie van het Euroemme®-assortiment met bewezen kwaliteit
  • Koelingscapaciteit voor grote ruimtes
  • Gemaakt van corrosiebestendig Munters Protect-materiaal
  • Statisch en dynamisch gebalanceerde propeller
  • Propeller met riemaandrijving voor laag geluidsniveau
  • Horizontale steunbalk waardoor er minder spanning staat op de behuizing van de ventilator als deze hoog wordt opgehangen
  • Motor is geplaatst in de luchtstroom voor maximale koeling
  • Monteerkits voor gemakkelijk monteren

opties

  • Rooster set
  • Montageframe
  • Ophangingsset

product omschrijving

Euroemme® MFS ventilator serie is gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring verworven in het ontwerpen en produceren van ventilatoren voor gebruik in geavanceerde landbouwtoepassingen. Euroemme ventilatoren zijn over de hele wereld gekend als zeer duurzame en betrouwbare ventilatoren. De Euroemme MFS ventilatorfamilie delen vele van deze eigenschappen, zoals een statisch en dynamisch gebalanceerde propeller, een gegoten aluminium propellernaaf die de beste bescherming voor de lagers biedt, extra grote en permanent gesloten lagers voor een lange en probleemloze levensduur, riemaandrijving voor een lagere propellersnelheid en -geluid, en hoogwaardige elektromotoren. De belangrijkste toepassing van de grote circulatieventilatoren in veehouderijen is om een comfortabele koeling te voorzien voor de dieren. Voor dit doel, is de MFS ventilator serie ontworpen voor maximale koeling op dierenniveau.

  • technische specificatie
  • Downloads
2.0 HP
Propeller diameter 1,320 mm
Motor 2.0 hp
Airflow 0Pa 44,803 m3/h
Specific performance at 0Pa 25.3 m3/wh
1.0 HP
Propeller diameter 1,320 mm
Motor 1.0 hp
Airflow 0Pa 37,638 m3/h
Specific performance at 0Pa 33.5 m3/wh

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.