Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
De EDS hoge efficiëntie ventilator serie behoort tot de nieuwe generatie van hoog energie-efficiënte, zeer robuuste en betrouwbare luchtrecirculatoren, die geschikt zijn voor een grote verscheidenheid aan professionele toepassingen om een optimaal klimaatbeheersingssysteem te creëren. De EDS hoog efficiëntie luchtrecirculator serie bestaat uit een 24/30/36’’ doosventilator met een direct aandrijvingssysteem, waarbij de propeller met drie bladen die statisch en dynamisch gebalanceerd is, is vastgemaakt op de elektrische motor as. Deze combinatie maakt van de EDS de ideale luchtrecirculator die hoge luchtbeweging tegen een laag stroomverbruik kan leveren en het aantal draaiende delen vermindert.
Het unieke propellerontwerp is zelfreinigend en kan de hoogst mogelijke efficiëntie bereiken. De vierkante ventilatorbehuizing en luchtpijp (Venturi) zijn gemaakt uit het corrosiebestendige materiaal Munters Protect. Dit is de beste bescherming tegen corrosie op de Europese markt en biedt optimale oppervlakbescherming tegen langdurige slijtage.
De EDS serie is ontworpen, getest en ontwikkeld in het R&D laboratorium van Munters, terwijl de prestaties werden bevestigd door testen die werden uitgevoerd in het BESS Lab aan het departement landbouwingenieur van de universiteit van Illinois, USA.
Beschikbaar in Europe, Middle East, Africa
Product informatie
Technische specificatie
Vergelijking
Downloads
1.0 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 610 mm |
Motor | 0.5 hp |
Airflow at 0Pa | 9,100 m3/h |
Specific performance at 0 Pa | 17.3 m3/h /W |
1.0 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 610 mm |
Motor | 0.5 hp |
Airflow at 0Pa | 9,100 m3/h |
Specific performance at 0 Pa | 17.3 m3/h /W |
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!