Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
Munters Modular ChilledWall (MCW) units provide a
modular cooling solution for new and retrofit chilled water or glycol cooled installations.
The system is available in 150 kW blocks of cooling capacity (based on nominal 20°F airside Delta T), and can be deployed individually or in sets of 2 or 3. With single-point water connections, and single or dual power feeds, the MCW system offers efficient cooling in a compact footprint while providing the flexibility needed to meet your specific design requirements.
Product informatie
Service en upgrades
Downloads
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!