Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
The Light curtain is made of a transparent double polycarbonate plate and mounted with plain bearings with a recess which fits into the rails that are mounted vertically on the wall. The Light curtain is available as standard in heights of 70 cm, 105 cm or 140 cm and width of 300 cm. Manual or automatic raising / adjustable supporting. Can be adjusted with the System 1-2-3 natural tilt. The light curtain serves as ventilation in the barn/stable and thereby reduces construction costs where the curtain replaces wall structure The curtain provides high light penetration in UV resistant polycarbonate sheet and is fitted with plain bearings for smooth and quick assembly It can be delivered in height and width according to customer requirement.
Beschikbaar in United Kingdom, Sweden, Denmark
Product informatie
Downloads
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!