Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
The BI Series Bi-Flow Inlet features an all new design created using the latest in computer aerodynamic modeling. Airflow is maximized over the entire static pressure range and flow direction is precisely controlled. Performance of your ventilation system is improved with a fresh supply of preheated air delivered to every part of the building. The series inlets include models for mechanical control and for air actuated control utilizing unique constant force springs. The simple to adjust springs allow full control of static pressure and make it easy to compensate for ceiling pitch. Doors feature a proven seal technology, similar to that used in energy efficient windows. By sealing tightly, humid room air is blocked from entering the attic space where it can cause condensation problems. An added feature of the air actuated model is an optional mechanical override. All inlets close together using a simple hand winch or an actuator when transitioning to full tunnel ventilation.
Product informatie
Technische specificatie
Service en upgrades
Downloads
Specificatie | |
---|---|
Performance @ 0.125” SP | 5,500 cfm |
Specificatie | |
---|---|
Performance @ 0.125” SP | 5,500 cfm |
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!