메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
The ML270 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60ºC. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
임대가 가능합니다. Germany, Poland, Austria, Czech Republic, Switzerland
제품 정보
기술 사양
옵션
비교
다운로드
처리 공기 | |
---|---|
정격 기류 | |
가용 정압 | |
재활성 공기 | |
정격 기류 | |
가용 정압 | |
콘덴서 | |
정격 기류 | |
가용 정압 | |
응축수 펌프 | |
펌프 최대 간격 (수평) | |
펌프 최대 간격 (수직) | |
현열 | |
팬 전원 | |
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase) | |
난방 전력 | |
총 전력 | |
총 전력 (전기) | |
총 전력 (kW) 증기 / 가스 | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Electrical | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Electrical | |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Electrical | |
440V 3-60Hz Electrical | |
415V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | |
최대 증기 운전 압력 | |
에서 증기 소비 | |
가스 소비 | |
천연 가스 압력 | |
최대 황 함량 (PPM) HPS 로터 | |
기타 데이터 | |
작동 온도 | |
IEC 보호 등급 (유닛) | |
IEC 보호 등급 (전기 패널) | |
소음 수준 | |
필터 클래스 | |
크기 | |
WxDxH | |
순 중량 | |
건조 공기 | |
습식 공기 |
처리 공기 | |
---|---|
정격 기류 | |
가용 정압 | |
재활성 공기 | |
정격 기류 | |
가용 정압 | |
콘덴서 | |
정격 기류 | |
가용 정압 | |
응축수 펌프 | |
펌프 최대 간격 (수평) | |
펌프 최대 간격 (수직) | |
현열 | |
팬 전원 | |
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase) | |
난방 전력 | |
총 전력 | |
총 전력 (전기) | |
총 전력 (kW) 증기 / 가스 | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Electrical | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Electrical | |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Electrical | |
440V 3-60Hz Electrical | |
415V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | |
최대 증기 운전 압력 | |
에서 증기 소비 | |
가스 소비 | |
천연 가스 압력 | |
최대 황 함량 (PPM) HPS 로터 | |
기타 데이터 | |
작동 온도 | |
IEC 보호 등급 (유닛) | |
IEC 보호 등급 (전기 패널) | |
소음 수준 | |
필터 클래스 | |
크기 | |
WxDxH | |
순 중량 | |
건조 공기 | |
습식 공기 |
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!