Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

공기 유입 / 공기 인렛 / 액츄에이터

BA Series Curtain and Baffle Machines

BA Series Curtain and Baffle Machines

The BA series Heavy Duty actuators for operation of curtain and air inlet baffles.

  • Curtain Machines
  • Available in 2, 3, 4 and 6 foot nominal travel lengths
  • Unique design permits easy service and maintenance
  • Galvanized steel construction with removable hinged cover provides outstanding protection & can be mounted outside on most buildings
  • Travel limit switches are simple and easy to adjust
  • BA4000 Series features all sealed electrical components including switches and circuit boards
  • Baffle Machines
  • Capacity provides up to 700 lbs. of inlet baffl e (11” of travel open & close)

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다