Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Munters DCM type Coalescer candles are designed to eliminate finest solids and liquid particles from wet gas flows. The candles have an integrated prefilter considerably increasing the cartridges lifetime. Munters DCM Coalescer candles are particularly effective at removing the finest droplets and solid dust particles entrained in gas flows. Typically they provide a removal efficiency of 99.9 % of 1 micron particles.
DCM Coalescer candles are suited when dust particles, as well as fine droplets, are entrained in the gas. Such applications can include natural gas cleaning, wet gas cleaning or processes inside the refinery. Compressor suction drums Natural gas cleaning devices Refinery
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!