Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
Support Plate Model SPL521 is a gas injection type support plate designed for random packed beds in towers generally > 900 mm (36 inches) diameter. It is designed for higher mechanical strength. The beams are made in single units that pass through a manhole. Special variants of this support plate are available to handle very tall beds. The model SPL521 Gas Injection Support Plate is also available in most metals and in thermo plastic materials.
Very tall beds together with larger column diameters result in higher mechanical loads. In such cases, support plates are supported using I-beams in conjunction with a tray support ring.
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!