Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Medal-Pak® (formerly sold as IMTP®) gives the best of both worlds in terms of performance (i.e. low-pressure drop and high efficiency). It can be effectively used in both high pressure and vacuum towers. Other advantages include large effective interfacial area, high mechanical strength and low cost. Its monolithic construction overcomes the problem of ”opening out” at the ends as can be experienced with ring shaped packings.
Medal-Pak® is available in a range of sizes to provide multiple combinations of efficiency and pressure drop. Medal-Pak® can be fabricated from a variety of metals including, but not limited to, carbon steel, stainless steel, copper, aluminum, titanium, zirconium, etc.
Teknik özellik
Seçenekler
Teknik özellikler | |
---|---|
Medal-Pak® #15, Medal-Pak® #25, Medal-Pak® #40, Medal-Pak® #50, Medal-Pak® #60, Medal-Pak® #70 | |
291 (88.8), 225 (68.6), 150 (45.7), 100 (30.5), 74 (22.6), 60 (18.3) | |
95.6, 96.6, 97.7, 98, 98, 98.5 % | |
Boyutlar | |
Teknik özellikler | |
---|---|
Medal-Pak® #15, Medal-Pak® #25, Medal-Pak® #40, Medal-Pak® #50, Medal-Pak® #60, Medal-Pak® #70 | |
291 (88.8), 225 (68.6), 150 (45.7), 100 (30.5), 74 (22.6), 60 (18.3) | |
95.6, 96.6, 97.7, 98, 98, 98.5 % | |
Boyutlar | |
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!