Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
Alumina balls are supports with a wide range of surface areas and pore volumes. The supports can be treated for excellent stability at high temperatures to avoid agglomeration/sintering of surface metals. They are appropriate for intermediate pH.
Alumina Balls are available in following sizes:
- Nominal sizes: 3, 6, 13, 19, 25, 38, 50
- Bulk density range (kg/litre): 1.6 to 2.5
- Apparent porosity range (%): 1 to 20
- Crushing strength range (kg): 50 to 1600
Seçenekler
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!