Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
VariMax IFRG (Indirect-fired Recirculating Gas) Heater combines heat exchanger design with indirect heating technologies to deliver contaminant-free process air with very high efficiency. Recirculation of the combustion gases allows the heater to attain an efficiency of 95%, 1,000°F (555°C) temperature rise, 1,200°F (649°C) discharge temperature, and a 40:1 turndown.
Ürün Bilgisi
Servis ve yükseltmeler
İndirilenler
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!