Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Munters award-winning SyCool Split provides an efficient cooling solution for new and retrofit installations where access to a suitable water supply may be limited, expensive or unreliable.
The system is available in 400 kW blocks of cooling capacity. Thermosyphon heat exchangers move heat from the data center to ambient through the
evaporation of liquid refrigerant in the SyCool CRAH, and condensing of the same refrigerant in the SyCool condenser. The CRAH is connected to the
condenser with refrigerant piping allowing up to 500’ of separation. As long as the condenser receives air cooler than the CRAH, heat is exchanged passively
for “free cooling” of the data center.
SyCool thermal effectiveness is nominally 70%, which greatly exceeds that of competing refrigerant based economizer systems.
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!