Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Munters Modular ChilledWall (MCW) units provide a
modular cooling solution for new and retrofit chilled water or glycol cooled installations.
The system is available in 150 kW blocks of cooling capacity (based on nominal 20°F airside Delta T), and can be deployed individually or in sets of 2 or 3. With single-point water connections, and single or dual power feeds, the MCW system offers efficient cooling in a compact footprint while providing the flexibility needed to meet your specific design requirements.
Ürün Bilgisi
Servis ve yükseltmeler
İndirilenler
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!