Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
CommBox supplies complete web access to poultry, swine, and livestock controllers from any device with access to the Cloud, including mobile devices. Installed as an add-on to the Communicator, the two units provide a complete service package: Communicator supplies its proven alarms & events functionality while CommBox enables remote monitoring & control via the Web & Cloud. The CommBox can also be installed as a stand alone unit. From a single computer, tablet, or smartphone you can manage your entire network.
RotemNet Web is the application that provides the software interface to your controllers. In addition to the control and data access, what is notable about RotemNet Web is its flexibility.
Click here to download the controller software: CommBox Software (Registered users only)
Uygun Turkey, United Arab Emirates, Bahrain, Egypt, Kuwait, Malaysia, Oman, Pakistan, Qatar, Tunisia, Indonesia, Saudi Arabia, Lebanon, Jordan
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!