Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
Alumina balls are supports with a wide range of surface areas and pore volumes. The supports can be treated for excellent stability at high temperatures to avoid agglomeration/sintering of surface metals. They are appropriate for intermediate pH.
Alumina Balls are available in following sizes:
- Nominal sizes: 3, 6, 13, 19, 25, 38, 50
- Bulk density range (kg/litre): 1.6 to 2.5
- Apparent porosity range (%): 1 to 20
- Crushing strength range (kg): 50 to 1600
Opties
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!