Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
The model 544 Flash Feed Chamber is a two-phase feed device used in small columns, typically < 1200 mm (48 inches) ID. The feed enters through a radial inlet and is centrifuged in the chamber with the vapors coming out of the top. Disengaged liquid is fed from the bottom of the Flashing Feed Chamber to a distributor/pre-distributor below.
For towers between 250-530 mm (10-20 inches) ID, the model 544 is constructed in one piece; multi-piece construction is used for larger towers.
The model can be attached to an internal column flange and further supported by the tower wall clips.
Opties
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!