Ask a question!

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.

Close

Ventilatoren & Lichtfilters / Lichtfilters

LF24 Light filter

LF Lichtfilterserie

  • Framebehuizing gemaakt van sterke, voorgelakte en verzinkte staalbladen
  • Lamellen gemaakt van zeer bestendig polypropyleen met UV-bescherming
  • Eenvoudige en gemakkelijke installatie
  • Speciale klemmen bijgeleverd voor gemakkelijke koppeling aan Euroemme® ventilatorbehuizing Montage en demontage van het lichtfilter kan door één persoon worden gedaan
  • Speciaal ontwerp van de plastic lamellenmedia met verminderde drukval
  • Doordat de lucht langs de verticale lamellen stromen worden deze vanzelf gereinigd
  • Een unieke lichtvermindering gekoppeld aan een lage drukval. Lichtreductie van externe luxwaarden van 7.000 lux tot interne waarden van 0,04 lux met een overeenkomstige drukval van 2,5 Pa bij een luchtsnelheid van 1,5 m/s
  • Ieder lichtfilterpakket wordt individueel op kwaliteit getest

 

product omschrijving

Een lichtfilter is de ideale uitrusting om de lichtinval door een luchtstroomopening te verminderen. Een typisch voorbeeld hierbij is de pluimvee-industrie. Om optimale broedprestaties in kippenrennen te bekomen, moet zowel de lichtintensiteit als het aantal uren licht per dag nauwkeurig gecontroleerd worden.
Door het licht te controleren kan men er voor zorgen dat de broedkippen op het juiste tijdstip geslachtsrijp zijn en derhalve het begin van de eiproductie te stimuleren.
De LF lichtfilter is opgebouwd uit hoogwaardig polypropyleen dat bestendig is tegen slijtage, UV-straling van de zon, alsook sterke hogedrukreinigers die gebruikt worden bij het reinigen van boerderijen. De vierkante framebehuizing van de lamellen van de lichtfilter is gemaakt uit een sterk epoxy pre-gecoat en gegalvaniseerd staal.
De lichtfilter kan meteen bevestigd worden aan de zuigzijde van een Euroemme® ventilator met de speciaal ontworpen klemmen die bij elke kit geleverd worden. Het is een perfecte match in luchtstroom, efficiëntie en lichtreductie.
Om de aerodynamische efficiëntie te verbeteren en de drukverliezen te verminderen is de lichtfilter ontworpen in het R&D lab van Munters. De testkamer is gebouwd volgens de ANSI/AMCA 210-85 Figure 15 specificaties. De constructiedetails en luchtdichtheid zijn geverifieerd door personeel van het BESS Lab aan het departement Landbouwingenieur, Universiteit van Illinois – USA.


Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.