Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Verwarming in een gebouw kan zeer duur zijn, in het bijzonder wanneer heel wat warmte verloren gaat door plaatsen met slechte isolatie. Terwijl de luiken van de ventilator een effectieve barrière tegen de luchtstroom bieden wanneer de ventilator niet actief is, vormen ze geen effectieve barrière tegen warmtestroom of warmteverlies. De grote meerderheid van afzuigventilatoren worden niet gebruikt tijdens koude winterperiodes wanneer grote warmteverliezen voorkomen als gevolg van warmte die ontsnapt door inactieve afzuigventilatoren. Om dergelijke kostelijke warmteverliezen te voorkomen, kunnen ventilatoren uitgerust worden met Euroemme® FI ventilator isolatiepanelen. Zo kan de opgewekte warmte binnenin het gebouw gehouden worden.
Als aanvulling op de Euroemme reeks van afzuigventilatoren, kunnen de Euroemme FI ventilator isolatiepanelen gemonteerd worden op zowel de inlaat als de uitlaatzijde van alle 50” en 36” ventilatoren bijvoorbeeld op de EM50n of EM36 en op de inlaatzijde van de EC50.
Beschikbaar in Europe, Middle East, Africa
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!