Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
Munters LDP is specially developed for low dew point applications and features the battery-specific HPX rotor with the ability to maintain dry rooms at continuous -40°F to -70°F or even lower dew points, 24/7/365, providing uninterrupted quality production with a 40% smaller footprint vs. industry standard.
It is available for indoor and outdoor installation. The Munters LDP is available in multiple purge configurations designed to optimize performance and energy usage per customer requirements.
Product informatie
Opties
Downloads
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!